FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clavette parallèle
DIN
similaires à DIN 6885
Forme
A
Matériau du corps de base
céramique
Coloris du corps de base
blanc
B=Largeur
10
L=Longueur
36
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
Céramique haute performance Z141.
Finition
rectifié.
Nota
Les clavettes parallèles sont utilisées pour la réalisation de raccords arbre-moyeu. Il s'agit de raccords sûrs, servant à la transmission de couples.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté