{"product":{"productId":"agid.18396","price":0.33,"name":"GOUPILLE DE SERRAGE ISO8752, À FENTE,VERSION LOURDE, D1=1, L=4, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Goupille de serrage
à fente
acier
naturel
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Réutilisables plusieurs fois
- Transmission de forces de cisaillement élevées
- Résistance aux chocs et aux secousses
Unité de vente
€ 0,33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Goupille de serrage
Finition 1
à fente
Finition 2
version lourde
ISO
ISO 8752
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D1=Pour diamètre
1
L=Longueur
4
A
0,15
D1
max.
1,3
D2
0,8
Force de
cisaillement double
section max. kN
0,7
RoHS
true
S
0,2
Description
Matière
Acier à ressort ou Inox 1.4310.
Finition
Naturel.
Nota
Le diamètre nominal de la goupille élastique est identique au diamètre de l'alésage. La tolérance recommandée pour le perçage est la tolérance ISO H12.
Grâce au chanfrein d'entrée, les goupilles élastiques peuvent être facilement introduites dans le perçage avec un marteau ou par insertion automatique. Après insertion, l'expansion des goupilles élastiques permet d'obtenir un contact résistant aux vibrations.
Les goupilles élastiques peuvent être facilement dégagées à l'aide d'un chasse goupille et réutilisées plusieurs fois.
Elles présentent une résistance élevée au cisaillement, et leurs propriétés élastiques les rendent résistantes aux chocs et aux secousses.
Les valeurs indiquées en ce qui concerne la résistance au cisaillement s'appliquent uniquement à l'acier à ressort.
Grâce au chanfrein d'entrée, les goupilles élastiques peuvent être facilement introduites dans le perçage avec un marteau ou par insertion automatique. Après insertion, l'expansion des goupilles élastiques permet d'obtenir un contact résistant aux vibrations.
Les goupilles élastiques peuvent être facilement dégagées à l'aide d'un chasse goupille et réutilisées plusieurs fois.
Elles présentent une résistance élevée au cisaillement, et leurs propriétés élastiques les rendent résistantes aux chocs et aux secousses.
Les valeurs indiquées en ce qui concerne la résistance au cisaillement s'appliquent uniquement à l'acier à ressort.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.