Goupille cylindrique acier traitée 03320-06X55
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Rectifié et trempé
Unité de vente
0,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
DIN
DIN 6325
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D=diamètre
6
L1=Longueur
55
L2
1,5
R
6
Z1
0,9
Z2
0,6
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
Acier de traitement.
Finition
trempé. Dureté 60 ±2 HRC.
Nota
-
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.