Goupille cylindrique Taraudage acier traitée 03325-10X40
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Rectifié et trempé
- Facile à démonter
Unité de vente
€1.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
Modèle 1
Taraudage
DIN EN ISO
DIN EN ISO 8735
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D1=Filetage
M6
D=diamètre
10
L=Longueur
40
L1 env.
1,2
L2 env.
3
T
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
Acier de traitement.
Finition
traité, dureté 60 ±2 HRC, trempé, rectifié et rodé.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes. Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.