FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goupille cylindrique
ISO
2338
Matière du corps de base
acier
Surface corps
naturel
D=diamètre
1,5
L=Longueur
4
RoHS
true
Z1
0,3

Description

Matière
Acier, inox ou inox A4.
Finition
Acier brillant.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles cylindriques sont conformes à la norme ISO 2338.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté