Goupille cylindrique acier inoxydable naturel 03320-10-1100X070
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
Unité de vente
9,41 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
ISO
2338
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D=diamètre
10
L=Longueur
70
Code acier
1.4305
Z1
2
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
Acier, inox ou inox A4.
Finition
Acier brillant.
Inox brillant.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles cylindriques sont conformes à la norme ISO 2338.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.