{"product":{"productId":"agid.22223","price":43.68,"name":"GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDAGE ÄHNLICHDIN EN ISO8735, M04, D=6, L=14, CERAMICBLANC"},"currency":"EUR"}
Goupille cylindrique
taraudage
ceramic
blanc
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
- Facile à démonter
Unité de vente
€43.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Goupille cylindrique
Finition 1
taraudage
DIN EN ISO
similaire à DIN EN ISO 8735
Matière du corps de base
ceramic
Couleur du corps de base
blanc
D=diamètre
6
L=Longueur
14
D1
M4
L1 env.
0,8
L2 env.
2,1
RoHS
true
T
6
Description
Matière
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.