FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goupille Cylindrique
Finition 1
taraudage
DIN EN ISO
similaire à DIN EN ISO 8735
Matière du corps de base
ceramic
Couleur du corps de base
blanc
D=diamètre
8
L=Longueur
40
D1
M5
L1 env.
1
L2 env.
2,6
RoHS
true
T
8

Description

Matière
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les goupilles cylindriques taraudées sont essentiellement utilisées dans les trous borgnes. Le méplat meulé empêche toute compression de l’air dans ces trous borgnes.
Le taraudage permet d’utiliser l’extracteur 03328.
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN EN ISO 8735.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Indication de dessin
1) Méplat d’aération
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté