Goupille cylindrique céramique blanc 03320-01-08X20
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Isolant électrique
- Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres
Unité de vente
23,87 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Goupille cylindrique
DIN
similaires à DIN 6325
Matériau
du corps de base
céramique
Coloris
du corps de base
blanc
D=diamètre
8
L1=Longueur
20
L2
1,8
R
8
Z1
1,2
Z2
0,8
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
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.