FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
goupille cylindrique
DIN
similaires à DIN 6325
Matière du corps de base
ceramic
Couleur du corps de base
blanc
D=diamètre
2
L1=Longueur
12
L2
0,6
R
2
RoHS
true
UNSPSC Code
31161601
Z1
0,3
Z2
0,18

Description

Matière
Céramique haute performance Z101.
Finition
rectifié.
Nota
Les dimensions des goupilles cylindriques sont conformes à la norme DIN 6325.
Avantages
- Idéales pour la construction de dispositifs
- Indéformables même en cas de températures élevées
- Électriquement isolantes
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté