{"product":{"productId":"agid.16710","price":6.46,"name":"AXE DE FIXATION AVEC TÊTE PLATE, AVECBLOCAGE AXIAL, D1=6 L=20, ACIER"},"currency":"EUR"}
Axe de fixation
avec tête plate
acier
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
Unité de vente
€6.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Axe de fixation
Finition 1
avec tête plate
Finition 2
avec blocage axial
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
20
D
12
D2
2,1
Force de
cisaillement double
section max. kN
12
L1
6
L2
29
L3
7,4
L5
26
RoHS
true
X
1,1
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Les axes de fixation sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Montage
Dans la contre-pièce, tenir compte de la dimension X qui sert d'aide à l'introduction.
Indication de dessin
Chanfrein pour contre-pièce Xmin. x 45°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.