{"product":{"productId":"agid.36183","price":5.67,"name":"Axe de fixation en acier avec anneau porte-clés en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps acier.
Anneau inox.
Anneau inox.
Finition
Corps zingué.
Anneau naturel.
Anneau naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps acier.
Anneau inox.
Anneau inox.
Finition
Corps zingué.
Anneau naturel.
Anneau naturel.
Nota
Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.