FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Goupille en Inox 1.4305.

Anneau inox 1.4310.

Billes en Inox 1.4125.

Ressort de pression : Inox 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Les axes de fixation servent à assurer une fixation et un assemblage simple et rapide des pièces et éléments.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les axes de fixation avec anneau constituent une alternative économique aux axes de fixation à sûreté à enclenchement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté