{"product":{"productId":"agid.20466","price":8.35,"name":"AXE DE FIXATION AVEC BOUTON DEMANOEUVRE, AVEC BLOCAGE AXIAL MAGNÉT T.2, D1=6 L=70, ACIER INOX.,COMP:THERMOPLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Axe De Fixation
avec bouton de manoeuvre
acier inoxydable
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
- Verrouillage axial de la position grâce à un aimant intégré dans la poignée
Unité de vente
€ 8,35
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Axe De Fixation
Taille
2
Finition 1
avec bouton de manoeuvre
Finition 2
avec blocage axial magnétique
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
thermoplastique
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
70
Alésage de
logement
6
B
23
D
33,2
D2
17,3
Force de
cisaillement double
section max. kN
22
Force de retenue env. N
43
L2
33
L3
26,1
L5
70
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB.
Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.
Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.
Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.
Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
2) pièce magnétique
Accessoire
Câble de sécurité en spirale 03199....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Corde de maintien avec œillet 03199....
Anneau 03199....
Chaînettes 96390....
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.