{"product":{"productId":"agid.32816","price":13.93,"name":"AXE DE FIXATION AVEC TÊTE PLATE, AVECATTACHE DE SÉCURITÉ, D1=6 L=40, ACIER"},"currency":"EUR"}
Axe de fixation
avec tête plate
acier
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Manipulation facile
- Sûreté à enclenchement pour sécuriser via une grande section
Unité de vente
13,93 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Axe de fixation
Finition 1
avec tête plate
Finition 2
avec attache de sécurité
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
40
Alésage
logement
H11
6
B
16,9
B1
2
D
12
Force d'extraction F
en N
190
Force de
cisaillement double
section max. kN
12
H
3
L1
6
L2
60
L5
46
Description
Matière
Acier zingué.
Nota
Les axes de fixation avec sûreté à enclenchement sont utilisés pour la fixation simple et rapide et l'assemblage durable d'éléments et de pièces.
La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales.
Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».
La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales.
Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».
Indication de dessin
1) Encoche d’arrêt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.