FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goupille d'arrêt
Finition 1
avec poignée en l
Finition 2
résistance élevée au cisaillement
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
zinc
Code acier
1.4542
D1=Diamètre de boulon
6
L=Longueur
30
Alésage logement H11
6
B
17,6
D
39,3
D2
6,85
D3
13,2
D4
26
Force de cisaillement double section max. kN
35
Goupille d'arrêt poignée
l-ročaj zn 02
L1
6,8
L2
25
L3
19,2
L5
36,8
RoHS
true

Description

Matière

Poignée zinc injecté haute pression.

Bouton pression inox 1.4305.

Goupille en Inox 1.4542.

Billes en Inox 1.4125.

Ressort de pression en Inox 1.4310.

Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages
Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.
La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté