FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Goupille d'arrêt
Finition 1
avec poignée en t
Type de produit
avec verrouillage de la tête
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
naturel
Code acier
1.4305
D1=Diamètre de boulon
12
D5=Diamètre de bille
4,5
L=Longueur
3,5
Alésage logement H11
12
B
33
D
81,8
D2
14,5
D3
26,3
Force de cisaillement double section max. kN
57
Goupille d'arrêt poignée
t-ročaj širok dolg
L1
196,5
L2
39,5
L3
28,8
L5
200

Description

Matière

Poignée en thermoplastique.

Bouton pression 1.4305.

Goupille en inox 1.4305.

Billes en Inox 1.4125.

Ressort de pression en Inox 1.4310.

Finition
Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Nota
Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages
Possibilité de raccordement sur de longues distances.
Leur utilisation est très flexible, puisque la longueur du boulon n'a pas à être ajustée à la largeur du composant.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Accessoire
Douilles de logement pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête 03425
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté