{"product":{"productId":"agid.34368","price":32.69,"name":"Goupille d\u2019arrêt en acier avec filetage"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps et bouton-poussoir en acier.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Finition
Corps nickelé.
Tête traitée et nickelée.
Bille traitée.
Tête traitée et nickelée.
Bille traitée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps et bouton-poussoir en acier.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Finition
Corps nickelé.
Tête traitée et nickelée.
Bille traitée.
Tête traitée et nickelée.
Bille traitée.
Nota
Cotes de montage forme A pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Cotes de montage forme B pour plaques d’épaisseur de 6 à 16 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Cotes de montage forme B pour plaques d’épaisseur de 6 à 16 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Attention
Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation 03192-02.
Accessoire
Douille de fixation 03192-02.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.