{"product":{"productId":"agid.34374","price":40.99,"name":"Verrous à bouton poussoir en inox "},"currency":"EUR"}
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 3 à 27 mm
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Forme B idéale pour les espaces réduits
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
Description
Description du produit
Les verrous à bouton poussoir sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Nota
Forme A pour plaques d’épaisseur de 3 à 10 mm.
Forme B pour plaques d’épaisseur de 3 à 27 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Forme B pour plaques d’épaisseur de 3 à 27 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Placer le verrou à bouton poussoir sur la broche de serrage sans appuyer sur le bouton, le verrou est ainsi serrée.
Pour desserrer, appuyer sur le bouton et retirer le verrou à bouton poussoir.
Pour desserrer, appuyer sur le bouton et retirer le verrou à bouton poussoir.
Utilisation
Possibilité de montage A en association avec des entretoises, pour plaques d'épaisseur 3 à 10 mm.
Possibilité de montage B pour plaques d'épaisseur 10 à 27 mm.
Possibilité de montage B pour plaques d'épaisseur 10 à 27 mm.
Attention
Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec les broches de serrage 03192-25.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Entretoise 03192-20.
Broche de serrage 03192-25.
Broche de serrage 03192-25.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.