FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Grenouillère rotative
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
noir
Surface du corps de base
naturel
AF=Force d'extraction (kN)
0,25
D1=Diamètre
14
F=Force de cisaillement kN
1,1
FH=Force de retenue N
110
FS=Force de serrage N
7
H=Hauteur
23
TB=Résistance aux températures
BIS 130 °C
D
6
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H1
6,5
H2
5,5
M
M02X3
T
6
T1
6-10
T2
2,5

Description

Description du produit
Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière
Corps en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide)
Finition
Corps : naturel.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 en inox fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 14 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou tournant sur la broche de serrage et passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Indication de dessin
1) Plaque
Accessoire
Broche de serrage 03192-25.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté