EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
with mushroom grip
Version 2
with magnetic axial lock
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
D1=Pin diameter
12
L=Length
30
B
33
Clamping force ca. N
74
D
45,9
D2
26,3
L2
39,5
L3
31,3
L5
30
Receiving hole
12
Shearing force double shear max.kN
86
Size
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.
Aimant en NdFeB.

Finition
Poignée, noir.
Inox poli.
Nota
Les axes de fixation avec blocage axial magnétique sont utilisés pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces.
Un aimant intégré dans la poignée assure un verrouillage axial de la position et maintient ainsi l'axe de fixation en position d'insertion.

Le maintien optimal par l'aimant est obtenu avec une surface d'appui lisse ainsi qu'un trou perpendiculaire.

Des systèmes de verrouillage en option peuvent être utilisés pour sécuriser les axes de fixation.

Résistance au cisaillement, double section (F) = S · τ aB max.
Sur demande
Autres longueurs d'axe.
Indication de dessin
1) aimant
2) pièce magnétique
Accessoire
Safety spiral cable 03199....
Retaining cable with loop 03199....
Key ring 03199....
Ball chains 96390....
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté