EN
Choose your language
Designation
Locking pin
Version 1
With flat head
Version 2
with folding latch
Main material
steel
D1=Pin diameter
12
L=Length
30
B
25,4
B1
3
D
24
Extraction force F N
300
H
6
L1
9
L2
55,4
L5
39
Receiving hole H11
12
Shearing force double shear max.kN
48
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier zingué.
Nota
Les axes de fixation avec sûreté à enclenchement sont utilisés pour la fixation simple et rapide et l'assemblage durable d'éléments et de pièces.
La sûreté à enclenchement permet de sécuriser les pièces à relier de grande section. En outre, elle peut absorber des contraintes axiales.
Les encoches d'arrêt dans la sûreté à enclenchement permettent par ailleurs d'atteindre correctement les positions « fermé » et « ouvert ».
Indication de dessin
1) Encoche d’arrêt
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought