Locking pin acier inoxydable bright 03192-30-193
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 3 à 12 mm
- Assemblage rapide et facile
Sales unit
72,53 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Locking pin
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D=diameter
8,5
H=Height
51
L=Length
16,5
SW=key width
14
Clamping
force
N
6
D1
8,5
D2
32
D3
10
H1
41,5
H2
7
H3
4
Holding
force
N
60
L1
6,5
L2
11
M
M16X1
Pullout force F
kN
0,3
SW1
24
Shearing force
kN
0,4
T
3-12
T1
3
Temperature
resistance
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
La broche de fixation permet de relier rapidement et facilement, et sans contre-pièce, deux plaques différentes.
Matière
Corps et bouton-poussoir en Inox.
Finition
Corps et bouton-poussoir poli.
Nota
Option de montage pour plaques d’épaisseur 3 - 12 mm.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, comme en inox par ex.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1°mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Tourner la broche de fixation dans la plaque à visser jusqu'à ce que le filetage soit visible de l'autre côté.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Indication de dessin
1) Plaque à visser
2) Plaque de base
2) Plaque de base
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.