Goupille d'arrêt avec tête rotative acier inoxydable naturel 03192-01-1620
- Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression
- Vis de fixation incluses
- Autobloquant
- Autobloquant
Sales unit
62,49 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Ball lock pin
Version 1
with rotary actuation
Version 2
pin stainless steel
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
D1=Pin diameter
6
Clamping
force
N
30
D
14
D2
25
D3
25
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
H
24,5
H1
6,5
Holding
force
N
90
L2
19,5
L5
14
M
M2x3
Pullout force F
kN
0,5
Shearing force
kN
3
T
6
T1
6-10
Temperature
resistance
≤130 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bille et ressort en Inox.
Boulon en acier ou en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Bille et ressort en Inox.
Finition
Corps poli.
Boulon en acier traité et nickelé.
Boulon en inox traité.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire ou polie.
Bille traitée.
Boulon en acier traité et nickelé.
Boulon en inox traité.
Tête rotative renforcée de fibre de verre, noire ou polie.
Bille traitée.
Nota
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur jusqu’à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur jusqu’à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Attention
Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation 03192-02.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
2) Option de montage 2
3) Plaque
Accessoire
Douille de fixation 03192-02.
Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d’arrêt 03192-07.
Douilles de fixation en acier inoxydable, flottantes, pour goupilles d’arrêt 03192-07.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.