EN
Choose your language
Designation
Ball lock pin
Version 1
with mushroom grip
Main material
stainless steel
Component material
thermoplastic
Component colour
traffic red RAL 3020
D1=Pin diameter
16
L=Length
70
B
33
D
45,9
D2
19
D3
26,3
L1
13,1
L2
39,5
L3
31,3
L5
83,1
Receiving hole H11
16
Shearing force double shear max.kN
153
ball lock pin grip
mushroom grip wide
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Poignée thermoplastique.
Composants en Inox 1.4305.

Finition
Poignée gris foncé ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox brillant.
Nota
Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoire
Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté