FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir gélule
Forme
B
Finition 1
pointu
Finition 2
sans embase
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier inoxydable
CT=Raideur de ressorts
0,78
F1=Force du ressort initiale e
1,6
F2=Force du ressort finale env
3,4
F=Force du ressort
standard
L=L pour F1
9
L=L pour F2
6,7
L=Longueur
11
D1
3
L2
5

Description

Matière

Corps acier ou Inox 1.4303.

Ressort Inox 1.4310.

Finition
Corps acier nickelé. Inox naturel.
Ressort naturel.
Nota
Les douilles à ressort sont généralement utilisées comme éléments d'arrêt et de positionnement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought