FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M10
L=Longueur
22
Clé de montage g
50
D1
4
Force du ressort finale F2 env. N
70
Force du ressort initiale F1 env. N
19
Force du ressort
renforcé
Form du patin
vis d'appui
H
3
N
1,6
P1
1,4
Profil d'entraînement
six pans creux
S
3

Description

Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté