FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
ergot en POM
D=Filetage
M10
L=Longueur
22
Clé de montage g
50
D1
4
Force du ressort finale F2 env. N
31
Force du ressort initiale F1 env. N
8
Force du ressort
standard
Form du patin
vis d'appui
H
3
N
1,6
P1
1,4
Profil d'entraînement
six pans creux
S
3

Description

Matière

Corps en acier inoxydable 1.4305.

Doigt d'appui en POM.

Ressort en acier inoxydable 1.4310.

Finition
Naturel.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté