{"product":{"productId":"agid.2422","price":22.51,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD, VERSIONLONGUE D=M08 L=50, ACIER, COMP:TIGEFILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
version longue
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Doigt d'appui trempé
- Montage facile
Unité de vente
€22.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Finition 1
version longue
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M8
L=Longueur
50
D1
3,5
D2
6,2
Force du
ressort finale
F2 env. N
38
Force du
ressort initiale
F1 env. N
12
Force du ressort
standard
H
10
L1
30
N
1,2
P1
1,4
RoHS
true
S
2,5
Description
Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.