FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Finition 1
version longue
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M10
L=Longueur
60
D1
4
D2
8
Force du ressort finale F2 env. N
55
Force du ressort initiale F1 env. N
20
Force du ressort
standard
H
15
L1
30
N
1,6
P1
1,4
RoHS
true
S
3

Description

Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce poussoir à ressort est utilisé principalement comme éjecteur et comme butée à ressort dans la construction mécanique.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté