FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
bille en acier
D=Filetage
M6
L=Longueur
15
D1
3,5
Force du ressort finale F2 env. N
40
Force du ressort initiale F1 env. N
28
Force du ressort
renforcé
Form du patin
bille
H
1
Profil d'entraînement
six pans creux
S
3

Description

Matière
Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté