{"product":{"productId":"agid.2417","price":3.15,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD D=M12 L=26,ACIER, COMP:BILLE EN ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
- Extrémité sphérique trempée
Unité de vente
3,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
bille en acier
D=Filetage
M12
L=Longueur
26
D1
8
Force du
ressort finale
F2 env. N
55
Force du
ressort initiale
F1 env. N
30
Force du ressort
standard
Form du patin
bille
H
2,5
Profil d'entraînement
six pans creux
RoHS
true
S
6
Description
Matière
Corps : acier, classe de résistance 5.8.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Bille : 100C6.
Ressort : acier à ressort classe D.
Finition
Acier : bruni. Bille : trempée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.