FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Modèle en inox A1 :

Douille filetée 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.

Bille en céramique Si3N4





Modèle en inox A4 :

Douille filetée 1.4404.

Ressort de compression 1.4401.

Bille en céramique Si3N4.

Finition
Naturel.
Nota

Le nitrure de silicium Si3N4 se distingue tout particulièrement par une association de matériaux aux propriétés exceptionnelles, parmi lesquelles une ténacité et une résistance élevées, une excellente tenue à l’usure et une bonne résistance chimique.




Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les applications nécessitant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons l’utilisation des poussoirs à ressort en inox A4.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté