{"product":{"productId":"agid.12502","price":3.6,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT LÉGER D=M06L=14, ACIER INOX., COMP:TIGE FILETÉE ENINOX"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Doigt d'appui trempé
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unité de vente
€ 3,60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
tige filetée en inox
D=Filetage
M6
L=Longueur
14
D1
2,7
Force du
ressort finale
F2 env. N
10
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4
Force du ressort
léger
Form du patin
vis d'appui
H
2
N
1
Profil d'entraînement
fente
Description
Matière
Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.