{"product":{"productId":"agid.2409","price":1.23,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT LÉGER D=M05,L=12, ACIER, COMP:TIGE FILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
- Doigt d'appui trempé
Unité de vente
1,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M5
L=Longueur
12
D1
2,4
Force du
ressort finale
F2 env. N
10
Force du
ressort initiale
F1 env. N
3
Force du ressort
léger
Form du patin
vis d'appui
H
2
N
0,8
Profil d'entraînement
fente
RoHS
true
Description
Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.