{"product":{"productId":"agid.21839","price":7.45,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT STANDARDD=M12 L=28 ACIER, PLAT, AVECFREIN-FILET, COMP:TIGE FILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
ressort standard
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Extrémité sphérique trempée
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
€7.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Finition 1
ressort standard
Finition 2
plat, avec frein-filet
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M12
L=Longueur
28
Clé de montage g
70
Couple de dévissage env. nm
1,3
Couple de serrage
env. Nm
2
D1
6
Force du
ressort finale
F2 env. N
55
Force du
ressort initiale
F1 env. N
12
Form du patin
vis d'appui plate
H
4
L1
10
N
2
P1
2
Profil d'entraînement
six pans creux
RoHS
true
S
4
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.