{"product":{"productId":"agid.12550","price":3.87,"name":"Poussoirs à ressort à six pans creux et doigt d\u2019appui en POM, ressort standard, avec frein-filet"},"currency":"EUR"}
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.