FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Modèle 1
Ressort standard
Modèle 2
plat, avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
ergot en POM
D=Filetage
M12
L=Longueur
28
Clé de montage g
70
Couple de desserrage approx. en Nm
1,3
Couple de serrage env. Nm
2
D1
6
Force du ressort finale F2 env. N
47
Force du ressort initiale F1 env. N
10
Forme du patin
vis d'appui plate
H
4
L1
10
N
2
P1
2
Profil d’entraînement
six pans creux
S
4

Description

Matière

Corps en inox 1.4305.

Doigt d'appui en POM.

Ressort en inox 1.4310.



Frein-filet en nylon.

Finition
Naturel.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté