{"product":{"productId":"agid.21837","price":2.53,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT STANDARDD=M06 L=20 ACIER, PLATE, COMP:TIGEFILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir À Ressort
ressort standard
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Universels
- Montage facile
- Doigt d'appui trempé
Unité de vente
2,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir À Ressort
Finition 1
ressort standard
Finition 2
plate
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M6
L=Longueur
20
Clé de montage g
14
D1
2,7
Force du
ressort finale
F2 env. N
20
Force du
ressort initiale
F1 env. N
7
Form du patin
vis d'appui plate
H
2,5
N
1
P1
1
Profil d'entraînement
six pans creux
RoHS
true
S
2
Description
Matière
Corps en acier, classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort, classe D.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
1) Vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.