FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir À Ressort
Finition 1
ressort standard
Finition 2
plate
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
ergot en POM
D=Filetage
M16
L=Longueur
32
Clé de montage g
100
D1
7,5
Force du ressort finale F2 env. N
85
Force du ressort initiale F1 env. N
38
Form du patin
vis d'appui plate
H
5
N
2,5
P1
2,5
Profil d'entraînement
six pans creux
RoHS
true
S
5

Description

Matière

Corps en acier inoxydable 1.4305.

Doigt d'appui en POM.

Ressort en acier inoxydable 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
1) Vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté