{"product":{"productId":"agid.2450","price":1.94,"name":"POUSSOIR À RESSORT RESSORT LÉGER, AVECFREIN-FILET D=M04 L=9, ACIER, COMP:TIGEFILETÉE ACIER"},"currency":"EUR"}
Poussoir À Ressort
avec frein de filet
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- Doigt d'appui trempé
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
€1.94
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poussoir À Ressort
Finition 1
avec frein de filet
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
tige filetée en acier
D=Filetage
M4
L=Longueur
9
Couple de dévissage env. nm
0,12
Couple de serrage
env. Nm
0,18
D1
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
10
Force du
ressort initiale
F1 env. N
3
Force du ressort
léger
Form du patin
vis d'appui
H
1,5
L1
5
N
0,6
Profil d'entraînement
fente
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en acier.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.