FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
tige filetée en inox
D=Filetage
M8
L=Longueur
16
Couple de dévissage env. nm
0,38
Couple de serrage env. Nm
1,1
D1
4
Force du ressort finale F2 env. N
30
Force du ressort initiale F1 env. N
15
Force du ressort
standard
Form du patin
vis d'appui
H
2
L1
8
N
1,2
Profil d'entraînement
fente

Description

Matière
Corps 1.4305.

Doigt d'appui 1.4034.

Ressort 1.4310.



Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté