{"product":{"productId":"agid.36594","price":0.85,"name":"Poussoirs gélules doubles en acier ou en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier ou en inox 1.4301.
Ressort de compression en inox 1.4310.
Finition
Corps acier nickelé. Inox naturel.
Ressort naturel.
Ressort naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Lorsqu’il faut bloquer des composants dans deux directions. Ces poussoirs gélules doubles ont été spécialement conçus pour les applications nécessitant un verrouillage des deux côtés avec une courbe de force clairement définie. Leur conception permet un guidage symétrique et un blocage répétable avec un toucher agréable et un retour d’information fiable.
Matière
Corps en acier ou en inox 1.4301.
Ressort de compression en inox 1.4310.
Finition
Corps acier nickelé. Inox naturel.
Ressort naturel.
Ressort naturel.
Nota
Les douilles à ressort sont généralement utilisées comme éléments d'arrêt et de positionnement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.