{"product":{"productId":"agid.16986","price":8.76,"name":"Poussoir et tige de traction à ressort avec protection anti-retournement, forme H"},"currency":"EUR"}
- Patin universel
- Blocage, positionnement et assemblage de composants divers
- Utilisable comme bloc rehausseur ou appui
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps fileté zingué passivé bleu
Axe taraudé cémenté, bruni.
Ressort standard, ressort renforcé.
Axe taraudé cémenté, bruni.
Ressort standard, ressort renforcé.
Nota
Les poussoirs à ressort à tige de traction, également connus sous le nom de poussoirs universels servent pour l’arrêt, le positionnement ou le blocage de différentes pièces. L’axe taraudé est sécurisé contre toute rotation grâce à sa forme hexagonale. Ce produit peut être utilisé soit comme doigt d’appui soit comme tige de traction.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.