{"product":{"productId":"agid.2817","price":6.21,"name":"Poussoir à ressort à tige de traction/pression"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps : acier zingué bleu, axe du poussoir : bruni
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps : acier zingué bleu, axe du poussoir : bruni
Nota
Les deux taraudages de part et d’autre du poussoir acceptent une grande variété d’inserts pour les applications les plus diverses, comme p. ex. des prismes, des patins, des supports à bille oscillante, des poignées, des boutons, des écrous moletés etc.
Montage
Pour freiner le taraudage du poussoir lors du montage, un frein de vis LOCTITE 97990-243....est recommandé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.