{"product":{"productId":"agid.2807","price":11.14,"name":"Poussoir latéral à ressort à corps fileté"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Ergot en acier, traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Corps: Zingué bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Poussoir latéral sans joint et ergot
à partir de
11,14 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Poussoir latéral avec joint et ergot
à partir de
12,11 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Ergot en acier, traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Corps: Zingué bleu.
Nota
Les poussoirs latéraux à corps filetés peuvent s’adapter rapidement à la pièce à usiner. De plus, le corps fileté convient au vissage dans des tôles minces, car il peut être immobilisé à l’aide d’un ou deux contre-écrous.
W et Z selon les instructions du client.
W et Z selon les instructions du client.
Indication de dessin
1) Outil de montage