{"product":{"productId":"agid.2801","price":53.2,"name":"EMBASE EXCENTRIQUE D1=25, D2=16 ACIER"},"currency":"EUR"}
Embase
excentrique
acier
- Pour l'adaptation de poussoirs latéraux sur la pièce à usiner
- Bruni
Unité de vente
€53.20
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embase
Finition 1
excentrique
Matière du corps de base
acier
Adapté pour
poussoir latéral
avec D =
16
D1=Diamètre extérieur
25
D2=Diamètre de l'alésage 2
16
D3
25
H
17,9
M
3
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier.
Finition
Bruni.
Nota
Les excentriques permettent de positionner parfaitement les poussoirs latéraux et la pièce à usiner.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.