FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Tampons Tangents
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
Surface corps
bruni
Surface composants
zingué
D2=Diamètre
12
D=Diamètre min.
15
D=diamètre max.
20
L=Longueur max.
39
Couple de serrage max. Nm
10
Couple de serrage Mx Nm
max. 100
D1
12
D3
M6
Domaines d'application
pièces traitées
G
M7
G1
M4
H
6
K
10
L1
12
RoHS
true
SW
5
Type de serrage
bridage extérieur
UNSPSC Code
31162800
X
3,5

Description

Matière
Mors de serrage : acier.

Ressort de pression 1.4310.

Vis de serrage : classe de résistance 8.8.
Finition
Mors de serrage : bruni. Ecrou de serrage : zingué bleu.
Nota
Les tampons de serrage pour pièces cylindriques constituent une alternative simple par rapport au serrage traditionnel (par vis de serrage) de pièces cylindriques. Ces éléments conviennent pour toutes sortes de matières (métaux, plastique, bois etc.). Pour desserrer les mors, il suffit d’appliquer un choc dans le sens axial ou d’extraire l’élément à l’aide d’un taraudage supplémentaire, pratiqué dans le mors ou dans l‘hexagone de la vis cylindrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté