{"product":{"productId":"agid.20628","price":3.47,"name":"Vis de serrage internes"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4301 ou aluminium.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4301 ou aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Différentes variantes de montage sont possibles. L'ajustement du diamètre extérieur des arbres, colonnes et tubes devrait correspondre à h9. Le pas de filetage permet une pression d'ajustement uniforme.
Utilisation
Les vis de serrage interne sont utilisées pour serrer des arbres, colonnes, tubes, etc. sans palier et sans risque de blessure.
Avantages
- structure compacte
- utilisation polyvalente
- position de montage libre
- manipulation extrêmement simple
- serrage rapide et positionnement exact
- serrage sans risque de blessure
- serrage dans des tôles fines
- réutilisable
- utilisation polyvalente
- position de montage libre
- manipulation extrêmement simple
- serrage rapide et positionnement exact
- serrage sans risque de blessure
- serrage dans des tôles fines
- réutilisable
Indication de dessin
1) Montage au moyen d'un filetage avec embase saillante
2) Montage au moyen d'un filetage avec embase encastrée
3) Montage dans une tôle à paroi mince au moyen d'un écrou à six pans
2) Montage au moyen d'un filetage avec embase encastrée
3) Montage dans une tôle à paroi mince au moyen d'un écrou à six pans
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.