{"product":{"productId":"agid.2783","price":16.9,"name":"CLAVETTE FIXE POUR BROCHE, FORME:AACIER DE CÉMENTATION"},"currency":"EUR"}
Clavette Fixe Pour Broche
acier de cémentation
- Pour un positionnement exact
- Rectifié et trempé
Unité de vente
€16.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Clavette Fixe Pour Broche
Forme
A
Matière du corps de base
acier de cémentation
H=Hauteur
25
L=Longueur
26,5
D
13
D1
19
L1
11
Largeur
de la
rainure
25,4
Pour tête de broche n°
50-55
REACh
false
RoHS
true
T
12,3
Description
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.